Publier vos produits
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring

    Traduit par Google,

    Polysafe Standard PUR est un revêtement de sol de sécurité robuste disponible dans une gamme de 16 couleurs fraîches avec une décoration traditionnelle, disponible en épaisseur de 2 mm ou 2,5 mm combinant l'assurance d'une résistance au glissement durable avec une durabilité élevée pour des années de performance. La norme Polysafe obtient 36+ au Pendulum Wet Test (Slider 96), R10 (DIN 51130) au Ramp Test et est entièrement conforme HSE. La gamme est 100% recyclable et intègre un renfort en polyuréthane (PUR) qui protège le revêtement de sol en résistant aux salissures et aux éraflures et permet l'utilisation d'un régime d'entretien sans polissage.

    Spécification
    • Polysafe Standard PUR is a hugely popular and highly available safety vinyl range combining the assurance of sustainable slip resistance with high durability for years of performance. Available in 16 traditional and clean designs, the range incorporates safety aggregates in the vinyl to create a safe yet attractive interior, achieving 36+ on the pendulum wet test (slider 96). Polysafe Standard features the exclusive Polysafe PUR reinforcement for optimum appearance retention & superior cleaning benefits. Typical installations are within education, healthcare, social housing, leisure & commercial office sectors.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight 2.0mm: 2430 g/m2
      • Gross Weight 2.5mm: 3100
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Coloured quartz, aluminium oxide and silicon carbide particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot.
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10
      • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.1>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Polysafe-Standard-PUR
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Description de l'Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring