Publier vos produits
Grab bar corner right - G55JBR19

Grab bar corner right - G55JBR19

3.8 sur 5 étoiles3.8(9 Avis)
Traduit par Google,

Barre d'appui de sécurité, angle 90°, droite - G55JBR19

Spécification
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR19

Spécifications techniques
  • Réference unique.G55JBR19
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)485
  • Profondeur (mm)892
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)2.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud