Publier vos produits
ADA L-shaped folding seat - G55JDS31

ADA L-shaped folding seat - G55JDS31

Traduit par Google,

Banc de baignoire pliant HPL bariatrique réversible avec cadre en acier inoxydable. Dessus d'assise HPL 16 mm avec pieds de nivellement - G55JDS31

Spécification
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty

    - G55JDS31

Spécifications techniques
  • Réference unique.G55JDS31
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSeats and stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)19
  • Largeur (pouces)31
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)32
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit