Publier vos produits
Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Traduit par Google,

Lavabo ergonomique avec accoudoirs et bordure inférieure avec barre d'appui intégrée en porcelaine vitrifiée - B40CNS01

Spécification
  • Cantilever consolle with ergonomic shapes especially indicated for elderly or disabled people. The article is made of sanitary porcelain - vitreous china - white in shape with elbow-shaped surface, the perimeter of the lower edge has a relief that is a sure grip for people with mobility problems; predisposed of single hole for tap, without hole for overflow. The article provides for wall mounting using plugs, not supplied - B40CNS01

Spécifications techniques
  • Réference unique.B40CNS01
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)540
  • Largeur (mm)810
  • Profondeur (mm)225
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)22.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud