Publier vos produits
hug collection washbasin - B48CMM01

hug collection washbasin - B48CMM01

Traduit par Google,

La collection hug partage des valeurs liées à l'intime et au soin de soi et des autres. Les barres d'appui au design contemporain sont à l'honneur. Ils sont sûrs et fonctionnels mais aussi extrêmement polyvalents et créatifs. Ils sont disponibles en versions verticales et horizontales et s'accordent parfaitement avec les miroirs, les éléments d'ameublement, les conteneurs et les lavabos du projet - B48CMM01

Spécification
  • Washbasin made of mineral composite with non-porous surface, hemp white, with single squared basin. Prepared for sigle hole mixer tap, with overflow hole.

    Left or right cloth bar can accessory.

    Wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601.

    Weight capacity to EN 14688 - B48CMM01

Spécifications techniques
  • Réference unique.B48CMM01
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)191
  • Largeur (mm)685
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalMinéral
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)28
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud