Publier vos produits
Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS16

Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS16

Traduit par Google,

Barre d'appui bariatrique droite avec deux brides renforcées supplémentaires - G02JAS16

Spécification
  • Straight grab bar with three extra reinforced flanges

    Code G02JAS16 Series
    Net weight lb. 6,33 Dimensions [WxDxH] In. 45 1/4x2 7/8x3 1/8
    In use weight capacity Vertical lb. 1000,90
    Packaging information
    Dimensions [WxDxH] In. Weight lb. 6,61 - G02JAS16

Spécifications techniques
  • Réference unique.G02JAS16
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3
  • Largeur (pouces)45
  • Profondeur (pouces)2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)6.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud