Publier vos produits
Double seat left - G02JDL29

Double seat left - G02JDL29

Traduit par Google,

Siège rabattable double avec lattes en nylon en tube d'acier zingué, recouvert de vinyle antimicrobien, biocompatible et chaud au toucher - G02JDL29

Spécification
  • Folding right asymmetrical double seat with slatted seat, equipped with a clutch system to prevent accidental movements. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel tube, coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath; the seat is made of PA-6 staves. The wall anchorage is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, fitted with polyamide counter-leveling plates. The rapid interlocking plate covers are made of PA-6 - G02JDL29

Spécifications techniques
  • Réference unique.G02JDL29
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSeats and stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9
  • Largeur (pouces)34
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyamide
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)33
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud