Publier vos produits
Shower seat left - G02JDL30

Shower seat left - G02JDL30

Traduit par Google,

Siège de douche rabattable double en L - G02JDL30

Spécification
  • Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs) Right version
    G02JDR30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9
    Left version
    G02JDL30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9 - G02JDL30

Spécifications techniques
  • Réference unique.G02JDL30
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSeats and stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9
  • Largeur (pouces)29
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyamide
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)32
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud