Publier vos produits
L-shaped double folding seat - G02JDR29

L-shaped double folding seat - G02JDR29

Traduit par Google,

Siège rabattable double à lattes, en tube d'acier galvanisé sans soudure recouvert de vinyle biocompatible, chaud au toucher - G02JDR29

Spécification
  • Recommended for obese people
    Compliant with UNI EN 12182: 2012, this standard refers to the "holes and distances" between the parts, or components of a product, accessible during its use. Precisely identifies the "less than 8 or greater than 75 millimeters" measurements of the holes and "spaces" in order to avoid risks of crushing or entrapment - G02JDR29

Spécifications techniques
  • Réference unique.G02JDR29_2020
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSeats and stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9
  • Largeur (pouces)34
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondairePolyamide
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)33
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud