Publier vos produits
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    Traduit par Google,

    La collection hug partage des valeurs liées à l'intime et au soin de soi et des autres. Les barres d'appui au design contemporain sont à l'honneur elles sont sûres et fonctionnelles mais aussi extrêmement polyvalentes et créatives. Ils sont disponibles en version verticale et horizontale et s'accordent parfaitement avec les miroirs, les éléments d'ameublement, les conteneurs et les lavabos du projet - G12JDS04

    Spécification
    • Chair with backrest and armrest. Adjustable feet. Seat and backrest made of high density porliuretan, the structure come with stainless steel pipe - G12JDS04

    Spécifications techniques
    • Réference unique.G12JDS04
    • Famille de produitsSafe bathroom
    • Groupe de produitsSeats and stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)735
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)7.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud