Publier vos produits
Grab bar Contractor 48in (center on center) - G25JAS09

Grab bar Contractor 48in (center on center) - G25JAS09

Traduit par Google,

Barre d'appui droite

La gamme Contractor Series de Ponte Giulio a été développée pour fournir un produit de luxe à un prix abordable. Tous les produits de la série Contractor sont fabriqués avec un noyau en acier zingué, recouvert de vinyle antimicrobien et tous conçus pour être conformes aux réglementations ADA. Ponte Giulio fournit cette ligne comme une solution rentable pour un environnement sûr et non institutionnel - G25JAS09

Spécification
  • Grab bar Contractor 48in (center to center)

    made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JAS09

Spécifications techniques
  • Réference unique.G25JAS09
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.75
  • Largeur (pouces)48
  • Profondeur (pouces)3.18
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)6.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud