Publier vos produits
Grab bar left 15x27in - G25JBL19

Grab bar left 15x27in - G25JBL19

Traduit par Google,

Support de sécurité en L - G25JBL19

Spécification
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)


    G25JBR19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBR20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7
    G25JBL19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBL20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7 - G25JBL19

Spécifications techniques
  • Réference unique.G25JBL19
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)27
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud