Publier vos produits
Floor to wall grab bar - G25JCS38

Floor to wall grab bar - G25JCS38

Traduit par Google,

Barre d'appui antimicrobienne à angle de 90° du sol au mur avec stabilisateur réversible - G25JCS38

Spécification
  • 90° angle floor to wall antimicrobial grab bar with reversible outrigger. Reversible orientation. 1.25” diameter, no maintenance 3mm thick antimicrobial vinyl coating. Concealed ABS 4-hole flange plate.

    • 330LB load capacity
    • Exceeds ADA load requirements
    • Install hardware included for wood stud
    • Non-slip, warm to the touch finish
    • Antimicrobial
    • Rust proof
    • Lifetime warranty
    • Price comparable to stainless steel - G25JCS38

Spécifications techniques
  • Réference unique.G25JCS38
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)34
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)31
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud