Publier vos produits
ADA L-shaped folding seat - G25JDL29

ADA L-shaped folding seat - G25JDL29

Traduit par Google,

Siège pliable en HPL en forme de L ADA. Cadre recouvert de vinyle antimicrobien avec noyau en acier zingué. Dessus de siège en HPL de 10 mm d'épaisseur - G25JDL29

Spécification
  • • 450LB load capacity• ADA• Antimicrobial frame• Additional frame and flange colors available• Install hardware included for wood stud• Tension hinge prevents seat dropping• Rust proof• Lifetime warranty - G25JDL29

Spécifications techniques
  • Réference unique.G25JDL29
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSeats and stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9
  • Largeur (pouces)34
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)15
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud