Publier vos produits
Fold down shower seat - G27JDS43

Fold down shower seat - G27JDS43

Traduit par Google,

Siège de douche rabattable. Ce siège est légèrement plus large que les sièges moyens et a un design plus plat pour se replier contre le mur et ne dépasse que de 70 mm - G27JDS43

Spécification
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

Spécifications techniques
  • Réference unique.G27JDS43
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSeats and stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)425
  • Largeur (mm)415
  • Profondeur (mm)105
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)3.25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud