Publier vos produits
Grab bar folding - G41JCS47

Grab bar folding - G41JCS47

Traduit par Google,

Main courante rabattable de sécurité avec joint renforcé - G41JCS47

Spécification
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl- G41JCS47

Spécifications techniques
  • Réference unique.G41JCS47
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)113
  • Profondeur (mm)234
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)3.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud