Publier vos produits
Shower seat L-shaped - G55JDS33

Shower seat L-shaped - G55JDS33

Traduit par Google,

Siège de douche double rabattable en L, en HPL, équipé d'un pied d'appui au sol. Le pied est en acier inoxydable. L'ancrage mural est sécurisé par deux plaques en acier inoxydable protégées par un capot en polyamide - G55JDS33

Spécification
  • "L" shaped folding seat, reversible right-left, made of high thickness HPL, available only in white color. Article designed primarily for use in the bathroom, with a pleasant appearance, easy to clean, free of elements that can cause injuries and characterized by an incomparable robustness. The wall anchoring is guaranteed by a fastening system made of 4 mm thick stainless steel AISI 304 plates, equipped with a counter-leveling plate and a quick interlocking plate cover, both made of ABS. The article is equipped with a "U" shaped structure, made of stainless steel and aluminum pipe, anchored to the seat by means of two hinges, which acts as a support on the ground provided with adjustable feet with rubber pads. The structure is equipped with two tie rods that guarantee the closure and the opening at the movement of the seat itself - G55JDS33

Spécifications techniques
  • Réference unique.G55JDS33
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSeats and stools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20
  • Largeur (pouces)31
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)36.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud