Publier vos produits
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05

Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05

Traduit par Google,

Barre d'appui droite

La ligne Contractor Series de Ponte Giulio a été développée pour fournir un produit de luxe à un prix abordable. Tous les produits de la série Contractor sont fabriqués avec un noyau en acier zingué, recouvert de vinyle antimicrobien et tous conçus pour être conformes aux réglementations ADA. Ponte Giulio fournit cette ligne comme une solution rentable pour un environnement sûr et non institutionnel - G57JAS05

Spécification
  • Straight bariatric grab bar with third reinforced flange, made of seamless
    zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-tothe-touch
    vinyl - G57JAS05

Spécifications techniques
  • Réference unique.G57JAS05
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.75
  • Largeur (pouces)30
  • Profondeur (pouces)3.13
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)2.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud