Publier vos produits
L-shaped safe shower column - H51GJL03

L-shaped safe shower column - H51GJL03

Traduit par Google,
Colonne de douche sécurisée avec corps en acier inoxydable - H51GJL03
Spécification
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJL03
Spécifications techniques
  • Réference unique.H51GJL03
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsShower colums
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)919
  • Largeur (mm)520
  • Profondeur (mm)513
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie