Publier vos produits
L-shaped safe shower set - H51GOL01

L-shaped safe shower set - H51GOL01

Traduit par Google,
Ensemble de douche sécuritaire avec corps en acier inoxydable - H51GOL01
Spécification
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower - 3 jets of diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GOL01
Spécifications techniques
  • Réference unique.H51GOL01
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produits Safe shower set
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)735
  • Largeur (mm)469
  • Profondeur (mm)204
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie