Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Accessoires salle de bain
AQUA - Barre de douche seule
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
AQUA - Barre de douche seule
Barre de douche seule -
Télécharger
Spécification
Spécification
AQUA - Barre de douche seule
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
D6042
Famille de produits
AQUA
Groupe de produits
Accessories
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
150
Largeur (mm)
740
Profondeur (mm)
80
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Poids net (Kg)
0.34
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Accessoires salle de bain
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Description de l'Uniclass 2015
Sanitary accessories
Numéro OmniClass
23-31 25 00
Titre OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Télécharger
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Télécharger
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Télécharger
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Télécharger
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Télécharger
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Télécharger