Publier vos produits
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Porcher

    ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm

    120 x 2 x (H) 60 cm - Poids : 13,2 kg
    Spécification
    • ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0562
    • Famille de produitsULYSSE
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)610
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)38
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)13.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (70)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)