Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/dd2579fe-01c1-4554-bc12-dc35c9b0f950
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Miroirs
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
120 x 2 x (H) 105 cm - Poids : 24,3 kg
Télécharger
Spécification
Spécification
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
E0563
Famille de produits
ULYSSE
Groupe de produits
Mirrors
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
1070
Largeur (mm)
1300
Profondeur (mm)
38
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Poids net (Kg)
24.3
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Miroirs
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Description de l'Uniclass 2015
Mirrors
Code CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Numéro OmniClass
23-21 37 13 15
Titre OmniClass
Mirrors
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
Roca
BAIA Miroir à cadre métallique
4.5
(
83
)
Télécharger
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Télécharger
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Télécharger
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Télécharger
Sloan Valve
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror
Télécharger
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Télécharger