Publier vos produits
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
    Roca

    Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K

    Traduit par Google,
    Miroir en forme de dôme avec éclairage périphérique. Température de couleur : 3 000 K. Cette collection est une proposition polyvalente, jeune et urbaine qui s’adapte à tous les espaces, alliant praticité, élégance et design.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.812474000
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsLuna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)