Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/087d04e2-7510-430a-8690-7b3f82625219
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Urinoirs
UNILUX - Tablier latéral 75 cm
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
UNILUX - Tablier latéral 75 cm
Tablier latéral 75 cm -
Télécharger
Spécification
Spécification
UNILUX - Tablier latéral 75 cm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
E4832
Famille de produits
UNILUX
Groupe de produits
Bath & Spas
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
510
Largeur (mm)
750
Profondeur (mm)
40
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Poids net (Kg)
2.38
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Urinoirs
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Urinals
Code UNSPSC
30181506
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_93_82
Description de l'Uniclass 2015
Wall-hung urinals
Code CSI MasterFormat 2014
13 24 26
Titre CSI MasterFormat 2014
Steam Baths
Numéro OmniClass
23-31 21 00
Titre OmniClass
Urinals
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
Sloan Valve
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
4.6
(
18
)
Télécharger
DURAVIT AG
Urinals Urinal Ben 084737
4.6
(
72
)
Télécharger
Sloan Valve
WEUS 1000.1001 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 Flushometer
5.0
(
22
)
Télécharger
Zurn
Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve
Télécharger
Roca
Mini Vitreous china urinal with top inlet
5.0
(
14
)
Télécharger
Roca
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
5.0
(
6
)
Télécharger