Publier vos produits
WEUS 1000.1201 SU-1009 Urinal and SOLIS 8186 Flushometer

WEUS 1000.1201 SU-1009 Urinal and SOLIS 8186 Flushometer

4.9 sur 5 étoiles4.9(15 Avis)
Traduit par Google,
Urinoir SU-1009 et chasse d'eau SOLIS 8186.
Spécification
    • Complete urinal system including Solis flushometer designed to maximize performance
    • Thorough washdown flushing action
    • Durable, hygienc vitreous china construction
    • Vandal resistant stainless steel strainer included
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Spécifications techniques
  • Réference unique.urinal-combos_weus-10001201
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsUrinal Flushometer Combos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010235
  • Nom ETIMUrinal
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique