Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/a5d2ef51-ea06-4570-a510-f40202ca52b3
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Réservoirs WC
HERCULE - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant frein de chute
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
HERCULE - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant frein de chute
Pack WC "Prêt à poser" avec abattant frein de chute - Dimensions de l'ensemble : 66 x 37 cm Poids : 30,3 kg Charnières plastique à fermeture ralentie
Télécharger
Spécification
Spécification
HERCULE - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant frein de chute
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
E8257
Famille de produits
HERCULE
Groupe de produits
Toilet Cisterns
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
360
Largeur (mm)
665
Profondeur (mm)
800
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Poids net (Kg)
31.6
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Réservoirs WC
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_93_89
Description de l'Uniclass 2015
WC cisterns
Numéro OmniClass
23-31 19 00
Titre OmniClass
Toilets
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
ABI Interiors
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
Télécharger
DELABIE
110790 Pack WC surélevé avec réservoir MONOBLOCO 700 PMR
Télécharger
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Télécharger
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO
Télécharger
Valsir
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
Télécharger
Valsir
VALSIR CUBIK FLUSH CISTERNS
Télécharger