Dissimulée dans le mur, notre chasse d'eau murale à hauteur réduite optimise l'espace tout en offrant une esthétique épurée et moderne.
Grâce à son système d'orientation de la plaque de commande optionnel, ce modèle évite tout contact entre le couvercle des toilettes et la plaque, offrant ainsi une esthétique épurée et continue. Son format compact et discret le rend idéal pour les petites salles de bains ou les installations sous les fenêtres.
Associez-les à nos boutons de toilette Zaaha et à notre cuvette de toilette Asher pour une solution complète et harmonieuse.
Veuillez noter:
– L’installation de ce produit doit être effectuée par un professionnel agréé.
– L’épaisseur du réservoir est de 170 mm. Veuillez vous assurer de disposer de suffisamment d’espace pour son installation.
Caractéristiques:
– Choix d'une installation des boutons sur le dessus ou sur le devant
– Hauteur réduite pour des options d'installation plus compactes
– Compatible avec nos boutons de toilette Zaaha
Dimensions:
–Largeur : 496 mm
–Hauteur : 529-724 mm
–Épaisseur : 159 mm