Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Stockage
LAGO - Meuble pour bac 75 cm
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
LAGO - Meuble pour bac 75 cm
Meuble pour bac 75 cm - 73 x 59 x (H) 81 cm Avec planche à laver - réf. J3247EC Poids : 30 kg
Télécharger
Spécification
Spécification
LAGO - Meuble pour bac 75 cm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
J0027
Famille de produits
LAGO
Groupe de produits
Storage
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
760
Largeur (mm)
640
Profondeur (mm)
860
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Bois
Poids net (Kg)
27.3
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Stockage
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Description de l'Uniclass 2015
Bathroom furniture
Code CSI MasterFormat 2014
12 35 30.23
Titre CSI MasterFormat 2014
Bathroom Casework
Numéro OmniClass
23-21 19 00
Titre OmniClass
Casework
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Télécharger
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Télécharger
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Télécharger
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger