Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/900f1e7b-772d-4ed7-a19b-e28673b7a7cd
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Stockage
LAGO - Meuble pour bac 61 cm
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
LAGO - Meuble pour bac 61 cm
Meuble pour bac 61 cm - 59 x 59 x (H) 81 cm Avec planche à laver - réf. J1100EC Poids : 28 kg
Télécharger
Spécification
Spécification
LAGO - Meuble pour bac 61 cm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
J0028
Famille de produits
LAGO
Groupe de produits
Storage
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
640
Largeur (mm)
640
Profondeur (mm)
860
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Bois
Poids net (Kg)
24.5
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Stockage
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Description de l'Uniclass 2015
Bathroom furniture
Code CSI MasterFormat 2014
12 35 30.23
Titre CSI MasterFormat 2014
Bathroom Casework
Numéro OmniClass
23-21 19 00
Titre OmniClass
Casework
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Télécharger
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Télécharger
DURAVIT AG
Duravit L-Cube Meuble sous lavabo suspendu pour plan de toilette, Gris béton mat, Rectangulaire, Nombre découpes: 1, Nombre casiers coulissants: 1, Technologie Tip-On – LC4881007070000
4.4
(
13
)
Télécharger
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger