Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/55435c8a-0304-41de-a9eb-fc7f14814e90
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Réservoirs WC
ULYSSE - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
ULYSSE - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant
Pack WC "Prêt à poser" avec abattant - Dimension de l'ensemble : 67,5 x 38,5 cm Poids : 38 kg
Télécharger
Spécification
Spécification
ULYSSE - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
P0062
Famille de produits
ULYSSE
Groupe de produits
Toilet Cisterns
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
780
Largeur (mm)
365
Profondeur (mm)
675
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Réservoirs WC
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_93_89
Description de l'Uniclass 2015
WC cisterns
Numéro OmniClass
23-31 19 00
Titre OmniClass
Toilets
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
ABI Interiors
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
Télécharger
DELABIE
110790 Pack WC surélevé avec réservoir MONOBLOCO 700 PMR
Télécharger
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Télécharger
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO
Télécharger
Valsir
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
Télécharger
Valsir
VALSIR CUBIK FLUSH CISTERNS
Télécharger