Publier vos produits
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
    Porcher

    SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE

    Traduit par Google,
    Septa Pro™ U1 - Plaque de Commande à Capteur Infrarouge
    Spécification
    • • Stainless steel material • Double infrared sensor (with automatic setting feature) • Dynamic sensor: constantly adjusts the optimum range • Flush time and sensor sensitivity adjustable with touch • T emporary off for cleaning and short on to trigger a cleaning flush via touch • 24 or 48 hour auto flush for hygiene • Vandal-resistant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P0114
    • Famille de produitsSEPTA PRO
    • Groupe de produitsFlush Plate
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)1.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-39 37 15 13
    • Titre OmniClassFlushing Gates

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France