Publier vos produits
K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce
Kohler

K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce

Traduit par Google,

Une collection simple et minimaliste. Il est moderne et pur, vous permettant de créer votre propre espace et de définir votre propre design.

CARACTÉRISTIQUES

  • Un complément parfait à notre gamme de produits Composants.
  • Convient à tout espace de vie, vous permettant de créer une esthétique de conception cohérente dans toute votre maison.
  • La LED intégrée à intensité variable émet une belle lumière à la température de couleur parfaite.
  • Peut être monté verticalement ou horizontalement.
  • Convient aux endroits humides, selon UL 1598.

Matériel

  • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux.
  • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour correspondre aux finitions des robinets KOHLER.

Installation

  • Matériel d'installation inclus.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-23464-SCLED
  • Famille de produitsLighting Fixture
  • Groupe de produitsComponents™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.12
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)3.25
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures