Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/2864cb59-80bb-443f-8166-ac6338ca1e19
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Accessoires salle de bain
CONTOUR 21 - Couvre-joints (la paire)
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
CONTOUR 21 - Couvre-joints (la paire)
Couvre-joints (la paire) - Intermédiaires dosseret / lavabo pour installation en batterie AVEC dosseret
Télécharger
Spécification
Spécification
CONTOUR 21 - Couvre-joints (la paire)
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
S3278
Famille de produits
CONTOUR 21
Groupe de produits
Accessories
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-06-18
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
360
Largeur (mm)
510
Profondeur (mm)
340
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Poids net (Kg)
4.5
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Accessoires salle de bain
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Description de l'Uniclass 2015
Sanitary accessories
Numéro OmniClass
23-31 25 00
Titre OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Télécharger
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Télécharger
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Télécharger
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Télécharger
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Télécharger
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
Télécharger