Publier vos produits
UNILUX - Tablier latéral 70 cm
UNILUX - Tablier latéral 70 cm
    Porcher

    UNILUX - Tablier latéral 70 cm

    Tablier latéral 70 cm -
    Spécification
    • UNILUX - Tablier latéral 70 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E4831
    • Famille de produitsUNILUX
    • Groupe de produitsBath & Spas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)510
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)40
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)2.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201413 24 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Steam Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs