Publier vos produits
ULYSSE Baignoire 170 x 70 cm
ULYSSE Baignoire 170 x 70 cm
    Porcher

    ULYSSE Baignoire 170 x 70 cm

    Ulysse Baignoire 170 x 70 cm Poids : 19 kg Capacité au trop-plein 160 l En acrylique A encastrer ou à poser avec tablier(s) Unilux, en option Livrée sans vidage Ø 52 mm Piétements métalliques à vérins réglables
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P1041
    • Famille de produitsULYSSE
    • Groupe de produitsBath Tub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)1700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)20.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths