Publier vos produits
ULYSSE - Pack WC "Prêt à poser"
avec abattant
ULYSSE - Pack WC "Prêt à poser"
avec abattant
    Porcher

    ULYSSE - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant

    Pack WC "Prêt à poser" avec abattant - Dimensions de l'ensemble : 65 x 40 cm Poids : 30,3 kg
    Spécification
    • ULYSSE - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P9404
    • Famille de produitsULYSSE
    • Groupe de produitsToilet Cisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)770
    • Profondeur (mm)420
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)28.58
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets