Publier vos produits
F3S robinet à passage direct temporisé
F3S robinet à passage direct temporisé

    F3S robinet à passage direct temporisé

    Vanne à fermeture automatique F3S DN 15 pour le montage intégré au mur avec gaine insonorisante en polystyrène, pour les installations sanitaires. Élément fonctionnel à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d’écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide. Corps, y compris siège de vanne à deux voies, avec filetage intérieur G 1/2, pièces visibles en laiton poli chromé. Avec rosace, ajustement de profondeur possible de 15 mm.
    Spécification
    • Vanne à fermeture automatique F3S DN 15 pour le montage intégré au mur avec gaine insonorisante en polystyrène, pour les installations sanitaires. Élément fonctionnel à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d’écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide. Corps, y compris siège de vanne à deux voies, avec filetage intérieur G 1/2, pièces visibles en laiton poli chromé. Avec rosace, ajustement de profondeur possible de 15 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036621
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsElectronic WC flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)147
    • Largeur (mm)207
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_93
    • Description de l'Uniclass 2015Utility supply control panels

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique