Publier vos produits
Industrial Control Fiberglass Damper - Round -  Single Blade - FRP-81R
Pottorff

Industrial Control Fiberglass Damper - Round - Single Blade - FRP-81R

Traduit par Google,

Amortisseur de contrôle industriel en fibre de verre
Lame simple - ronde

Les registres de contrôle FRP-81R sont utilisés dans les applications où de l'air corrosif existe pour l'échappement, l'alimentation en air ou la décompression. Ils utilisent un cadre rond robuste en fibre de verre et une seule lame ronde en fibre de verre pour le contrôle automatique de l'air et l'équilibrage manuel dans les applications à pression et vitesse moyennes à élevées.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: Fiberglass.

    Blades: Fiberglass.

    Axles: Pultruded fiberglass.

    Bearings: Molded PTFE.

    Control Shaft: Extends 6" (152) beyond frame.

    Damper Operator: SST hand quadrant

    Sizes (diameters): 4" (102), 6" (152), 7" (178), 8" (203), 9" (229), 10" (254), 12" (305), 14" (356), 16" (406), 18" (457), 20" (508), 22" (559), 24" (610), 26" (660), 28" (711), 30" (762), 32" (813), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219)


    Ratings

    Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Control-Fiberglass-Damper-Round--Single-Blade-FRP-81R
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers