Publier vos produits
Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RCS-10
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RCS-10

Traduit par Google,

Amortisseur à commande manuelle à distance
Lame unique

Le registre de contrôle RCS-10 utilise une seule lame et un ensemble d'entraînement à vis intégré pour le contrôle et l'équilibrage manuels de l'air actionnés par câble à distance dans les applications à basse pression et vitesse.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 22 ga. (51 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 3/8" x 3" (10 x 76) drive axle with a control arm/screw-drive assembly factory installed on a stand-off bracket attached to a 10" x 22 ga. (254 x 0.85) side plate secured to the damper frame.

    Remote Control Assembly: 5/32" Ø x 36" long (4.0 Ø x 914) cable with 3/16" (4.8) allen hex-head drive, 2" (51) wide mounting bracket, 15/16" x 1-1/2" long (24 x 38) round plastic tube and plastic finishing plug.

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size: 36" x 12" (914 x 305)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Remote-Manual-Balancing-Damper-Single-Blade-RCS-10
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 00
  • Titre OmniClassHVAC Dampers