Publier vos produits
Io Filter™ Zero-Sequence Harmonic Filter for High K-Factor Loads

Io Filter™ Zero-Sequence Harmonic Filter for High K-Factor Loads

Traduit par Google,

PQI est à la pointe des solutions d'atténuation des harmoniques depuis plus longtemps que tout autre fabricant de l'industrie. Nos produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées (ISO 9001) et nos conceptions de produits se sont avérées très efficaces dans des scénarios réels. Pour ces raisons, de nombreux ingénieurs insistent sur le PQI pour les solutions d'atténuation des harmoniques les plus efficaces.


Tous les PQI Distribution Transfilters™ donnent :
  • Coûts d'énergie réduits
  • Réduction des pertes de pénalité dues aux courants harmoniques
  • Réduction de l'échauffement du transformateur et de la charge A/C
  • THDv réduit à moins de 5 % pour les charges non linéaires ou les entraînements par moteur
  • Réduction des pertes dans les charges, réduisant ainsi les besoins en climatisation
  • Amélioration de la capacité de « chevauchement » de l'alimentation à découpage
  • Courants de phase primaires équilibrés
  • Compatibilité du système assurée avec les charges électroniques sensibles
  • Réduit les tensions neutre-terre à <4 V à des charges non linéaires (<1 V pour Mini-Z)
  • Augmente la capacité du transformateur à usage général (K-1) jusqu'à 54 %
  • Protège le conducteur neutre en amont
  • Augmente la capacité du chargeur et du bus
  • Équilibre les courants de phase d'alimentation et de bus (et le circuit de dérivation pour Mini-Z)
Spécifications techniques
  • Réference unique.pqi-004
  • Famille de produitsLow Voltage Distribution Transformers
  • Groupe de produitsHarmonic Mitigating Transformer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-07-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
  • Code CSI MasterFormat 201426 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Transformers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord