Publier vos produits
HydroGuard® XP Master Tempering Valves Series - LFMM430
Powers

HydroGuard® XP Master Tempering Valves Series - LFMM430

3.4 sur 5 étoiles3.4(7 Avis)
Traduit par Google,

Modèles sans plomb* disponibles

La description:
Vannes de tempérage principales disponibles en cinq tailles qui tempèrent l'eau jusqu'à 208 gpm et aussi bas que 3 gpm. Toutes les vannes sont homologuées ASSE 1017 et certifiées CSA B125. Les vannes sont dotées d'une technologie avancée d'activation de la paraffine pour une réponse dynamique et un excellent contrôle de la température à faible débit. La gamme LFMM430 comprend également une conception à siège unique pour un arrêt virtuel en cas de panne d'eau froide, des arrêts de contrôle à triple fonction avec écrans et une température d'approche de 5 ° F (3 ° C) pour l'alimentation en eau chaude à basse température. Les vannes sont disponibles en bronze brut sans plomb* et en finition chromée.

Fonctionnalités
• Corps et butées en laiton sans plomb* pour la durabilité et pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.
• La vanne utilise une technologie d'actionnement thermique avancée à base de paraffine pour détecter et ajuster la température de sortie
• Conception de clapet et de siège résistant à la saleté et à la chaux
• Arrêt virtuel en cas de panne de la pression d'alimentation
• Mécanisme de verrouillage anti-vandalisme pour sécuriser le réglage de la température
• Testé en usine
• Butées de contrôle triple service à union rotative
• Finitions bronze brut et chrome


Spécification
  • Specifications
    Maximum Hot Water Supply Temperature - 200°F (93°C)
    Minimum Hot Water Supply Temperature - 5°F (3°C) above set point**
    Minimum Flow*** - 0.5 gpm (1.9 lpm)
    Maximum Operating Pressure - 125 psi (861 kPa)
    Temperature Adjustment Range - Standard 90 – 160°F (32 – 71°C)
                                                           Low 60 – 90°F (16 – 32°C)
    Hot Water Inlet Temperature Range - 120 – 180°F (49 – 82°C)
    Cold Water Inlet Temperature Range - 40 – 80°F (4 – 27°C)
    Listing/Compliance - ASSE 1017, CSA B125

Spécifications techniques
  • Réference unique.HydroGuard-XP-Master-Tempering-Valves-Series-LFMM430
  • Famille de produitsMaster Mixers
  • Groupe de produitsTempering Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_87
  • Description de l'Uniclass 2015Tempering valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING