Publier vos produits
Intellistation 2 - IoT-enabled Digital Mixing Valve
Powers

Intellistation 2 - IoT-enabled Digital Mixing Valve

Traduit par Google,

Grâce à ses capacités et certifications IoT, l' IntelliStation ® 2 est une solution intelligente de mitigeur numérique de nouvelle génération qui va au-delà du simple contrôle de la température de votre eau. Il fournit aux propriétaires de bâtiments et aux entrepreneurs de services des informations essentielles sur les performances de leurs vannes et l'état de leur système d'eau potable en temps réel.

Surveillez et contrôlez localement ou à distance votre système d'eau avec l'écran tactile couleur ou via l'application du site Web Nexa qui permet aux utilisateurs disposant de plusieurs sites ou vannes de surveiller toutes leurs vannes mélangeuses IntelliStation 2 via une seule interface. Établissez un programme hebdomadaire pour économiser de l'énergie ou effectuez une désinfection programmée du système d'eau pour atténuer le risque de bactéries d'origine hydrique. La mise en service est rapide et facile grâce au nouvel assistant logiciel du contrôleur et les nouveaux raccords de plomberie de style urbain permettent un raccordement par pression ou par transpiration de la vanne.

Des options pré-câblées supplémentaires ( IntelliStation 2S) offrent plus de flexibilité et de facilité d'entretien au propriétaire et à l'installateur, faisant d'Intellistation 2 une solution polyvalente avec un long cycle de vie.

Spécification
  • Features

    • Cutting-edge valve design with improved reliability and flow
    • Control water temperature ± 2°F in accordance with ASSE 1017
    • Lead Free* construction to comply with lead free* installation requirement
    • Integral check valves on hot and cold inlets to prevent cross flow
    • Full-color, touch screen display
    • Pass code protected for security
    • Programmable alerts with time stamped history
    • Programmable schedule for setback of temperature
    • High temperature sanitization mode to address waterborne bacteria
    • In case of power failure, valve flows full cold for safety
    • Connect by BAS (Building Automation System) or by Wi-Fi or Ethernet connection to Nexa
    • Natively supports BACnet MS/TP and Modbus protocols
    • Wi-Fi security protocols include WPA2-PSK and WPA2-PEAP-MSCHAPv2

Spécifications techniques
  • Réference unique.IntelliStation-2S-Mixing-Valve-ISXXXX-VL
  • Famille de produitsRecirculation Stations
  • Groupe de produitsDigital Water Mixing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 11 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Piping Specialties
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves