Publier vos produits
HydroGuard XP Lead Free* series LFSH1430 Hi/Lo master tempering valves - LFSH1430
Powers

HydroGuard XP Lead Free* series LFSH1430 Hi/Lo master tempering valves - LFSH1430

Traduit par Google,

Vannes Hi/Lo à solution unique disponibles en trois tailles qui tempèrent l'eau jusqu'à 201 gpm et aussi bas que 1 gpm. Toutes les vannes sont homologuées ASSE 1017 et certifiées CSA B125. Les vannes sont dotées d'une technologie avancée d'actionnement de la paraffine et d'une conception d'entonnoir de surpression pour une réponse dynamique et un contrôle supérieur de la température à faible débit. La gamme LFSH1430 comprend également une conception à siège unique pour un arrêt virtuel en cas de panne d'eau froide, des arrêts de contrôle à triple fonction avec écrans et une température d'approche de 5 °F (3 °C) pour l'alimentation en eau chaude à basse température. Les vannes sont disponibles en finition bronze brut et chromé sans plomb*.


Spécification
  • Features

    • Superior low flow temperature control and shut off in the event of cold water failure
    • Dirt and lime resistant poppet and seat design
    • Temper water as high as 201 gpm and as low as 1 gpm with thermostatic tempering valve listed to ASSE 1017 and certified to CSA B125
    • Vandal-resistant locking mechanism secures temperature setting
Spécifications techniques
  • Réference unique.LFSH1430-HydroGuard-Tempering-Valve
  • Famille de produitsMaster Mixers
  • Groupe de produitsTempering Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_87
  • Description de l'Uniclass 2015Tempering valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING