Publier vos produits
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-FRQ60
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-FRQ60
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-FRQ60
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-FRQ60
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-FRQ60
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-FRQ60
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-FRQ60
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-FRQ60
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-FRQ60
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-FRQ60

    Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-FRQ60

    Principales caractéristiques

    • Qualité d’image 4K fluide et détaillée

    Quad Pixel Drive crée des images 4K nettes et détaillées, tandis que Rich Color Enhancer offre des couleurs vives et précises. Le traitement à haute vitesse prend en charge des fréquences d’images de 240 Hz/1080p avec une latence de 8 ms ou moins pour des images fluides, sans grille de pixels visible.
    -------

    • Flexible, simple à utiliser et facile à intégrer

    Le décalage de l’objectif V/H et le zoom 2,0x améliorent la flexibilité d’installation, tandis que deux entrées HDMI® compatibles CEC et DIGITAL LINK s’intègrent aux infrastructures 4K. Free Grid simplifie l’utilisation des fonctions de correction géométrique avec la seule télécommande du projecteur.
    -------

    • Projection très fiable et nécessitant peu d’entretien

    Le refroidissement sans filtre par caloducs et le bloc optique hermétiquement scellé permettent 20 000 heures de projection sans entretien. Le moteur d’entraînement multi-laser dispose d’un circuit de basculement pour maintenir la luminosité en cas de
    défaillance d’une diode laser.

    Spécification
    • Type de projecteurProjecteur 1-Chip DLPTM
      Source lumineuseDiodes laser
      Flux lumineux

      PT-FRQ60: 6 000 lm
      PT-FRQ50: 5 200 lm

      Flux lumineux (centre)

      PT-FRQ60: 6 200 lm
      PT-FRQ50: 5 400 lm 

      RésolutionPT-FRQ60 / PT-FRQ50: 4K (3840 x 2160 pixels avec Quad Pixel Drive ON)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1chip_dlp_projector_frq60
    • Famille de produitsInstallation
    • Groupe de produits1-Chip DLP™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel