Publier vos produits
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ55
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ55
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ55
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ55
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ55

    Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ55

    Principales caractéristiques

    • Des couleurs dynamiques pour les salles lumineuses

    La technologie DLPTM, Quartet Color Harmonizer, Rich Color Enhancer et Dynamic Contrast 2 se combinent pour produire des images lumineuses, vives et détaillées dans les espaces soumis à la lumière ambiante.
    -------

    • Discrétion, polyvalence et facilité d’installation

    Un objectif motorisé à courte focale 0,8:1 prend en charge la rétroprojection, tandis que DIGITAL LINK, l’HDMI® compatible CEC, un port LAN séparé et une sortie USB-DC simplifient l’intégration. Le fonctionnement silencieux réduit les distractions.
    -------

    • Laser SOLID SHINE : une fiabilité éprouvée

    Le refroidissement sans filtre par caloducs et un bloc optique étanche à l’air permettent une projection sans entretien à long terme. Le moteur d’entraînement multi-laser avec circuit de basculement aide à maintenir la luminosité en cas de défaillance d’une diode laser.

    Spécification
    • Type de projecteurProjecteur 1-Chip DLPTM
      Source lumineuseDiodes laser
      Flux lumineux5 000 lm
      Flux lumineux (centre)5 200 lm
      RésolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1chip_dlp_projector_frz55
    • Famille de produitsInstallation
    • Groupe de produits1-Chip DLP™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel