Publier vos produits
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ60 / PT-FRZ50

    Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, PT-FRZ60 / PT-FRZ50

    Principales caractéristiques

    • Des couleurs dynamiques pour les salles lumineuses

    La technologie DLPTM, Quartet Color Harmonizer, Rich Color Enhancer et Dynamic Contrast 2 se combinent pour offrir des images lumineuses, vives et très détaillées, même dans les espaces bien éclairés. Une reproduction précise des couleurs et un contraste amélioré offrent des visuels clairs et attrayants pour les salles de classe, les salles de réunion et les environnements collaboratifs.
    -------

    • Discrétion, polyvalence et facilité d’installation

    Un objectif zoom 2,0x flexible avec décalage de l’objectif V/H permet une installation facile dans une grande variété d’espaces. DIGITAL LINK et les entrées HDMI® compatibles CEC prennent en charge les signaux 4K/60p, tandis que des bornes LAN et USB-DC séparées simplifient l’intégration système. Le Quiet Mode, avec un niveau sonore de seulement 27 dB, minimise les distractions pendant les réunions et les présentations.
    -------

    • Laser SOLID SHINE : une fiabilité éprouvée

    Le refroidissement sans filtre par caloducs et un bloc optique hermétiquement scellé permettent jusqu’à 20 000 heures de projection sans entretien. Le moteur d’entraînement multi-laser avec circuit de basculement aide à maintenir la luminosité de l’image et la continuité de la présentation dans le cas peu probable d’une défaillance d’une diode laser, garantissant un fonctionnement fiable à long terme.

    Spécification
    • Type de projecteurProjecteur 1-Chip DLPTM
      Source lumineuseDiodes laser
      Flux lumineux

      PT-FRZ60: 6 000 lm
      PT-FRZ50: 5 200 lm

      Flux lumineux (centre)

      PT-FRZ60: 6 200 lm 
      PT-FRZ50: 5 400 lm 

      RésolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1chip_dlp_projector_frz60
    • Famille de produitsInstallation
    • Groupe de produits1-Chip DLP™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel