Principales caractéristiques
La technologie laser RVB VIVID PRIMETM prend en charge une gamme de couleurs étendue et des images vives à haute luminosité. Quad Pixel Drive, la lecture à fréquence d’images élevée 2K/240 Hz et Gradation Smoother améliorent les détails et la reproduction des tons.
-------
La compatibilité avec les objectifs des projecteurs Panasonic 3-Chip DLPTM, la connectivité SDI intégrée, un emplacement compatible Intel® SDM et l’intégration avec Visual Software Suite permettent une conception et un réglage flexibles du système.
-------
Un moteur optique résistant à la poussière, un refroidissement avancé, une conception sans filtre, un obturateur mécanique et des cartes de circuit principales revêtues permettent un fonctionnement dans des conditions exigeantes. L’entrée de secours et le moteur d’entraînement multi-laser aident à minimiser les interruptions.