Publier vos produits
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-REQ15
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-REQ15
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-REQ15
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-REQ15
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-REQ15

    Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-REQ15

    Principales caractéristiques

    • Créez l’émerveillement avec des visuels 4K spectaculaires

    Quad Pixel Drive produit des images 4K fluides, tandis que la projection à fréquence d’images élevée, le contraste dynamique évolué et Rich Color Enhancer soutiennent les productions visuelles immersives et les applications interactives.
    -------

    • Un design compact qui simplifie les opérations complexes

    Cette série légère et compacte offre une luminosité maximale sur toute la plage AC 100–240 V et prend en charge une large gamme d’objectifs, de processeurs multimédias et de cartes de fonction compatibles Intel® SDM en option pour une intégration flexible.
    -------

    • Fiabilité suprême pour un fonctionnement durable

    Un moteur optique et un module de source lumineuse laser conformes à la norme IP5X, associés à un refroidissement liquide, permettent une projection sans entretien à long terme et un fonctionnement stable dans les environnements commerciaux exigeants.

    Spécification
    • Type de projecteurProjecteur 1-Chip DLPTM
      Source lumineuseDiode laser
      Flux lumineux

      PT-REQ15 / PT-REQ15L: 15 000 lm
      PT-REQ12 / PT-REQ12L: 12 000 lm
      PT-REQ10 / PT-REQ10L: 10 000 lm
      PT-REQ80 / PT-REQ80L: 8 000 lm

      Flux lumineux (centre)

      PT-REQ15 / PT-REQ15L: 15 500 lm 
      PT-REQ12 / PT-REQ12L: 12 400 lm
      PT-REQ10 / PT-REQ10L: 10 300 lm
      PPT-REQ80 / PT-REQ80L: 8 200 lm

      Résolution4K (3840 x 2400 pixels avec Quad Pixel Drive ON)

       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1chip_dlp_projector_req15
    • Famille de produitsInstallation
    • Groupe de produits1-Chip DLP™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel