Publier vos produits
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-REZ15
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-REZ15
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-REZ15
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-REZ15
Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-REZ15

    Projecteurs mono DLP™, Installation fixe, série PT-REZ15

    Principales caractéristiques

    • Des visuels fluides et contrastés

    Le circuit de reconnaissance de scène et le contraste dynamique améliorent la profondeur de l’image, tandis que Rich Color Enhancer produit des couleurs vives et précises. Le réglage du niveau de noir et Gradation Smoother permettent des images multi-écrans homogènes.
    -------

    • Compact et flexible

    Cette série compacte offre une luminosité maximale sur toute la plage AC 100–240 V et prend en charge des objectifs, des processeurs multimédias et des cartes de fonction compatibles Intel® SDM en option. La technologie NFC et l’intégration avec Visual Software Suite permettent de gagner du temps lors de la configuration.
    -------

    • Nouveau boîtier compact et une projection sans entretien

    Un moteur optique et une source lumineuse laser conformes à la norme IP5X, dotés d’un refroidissement liquide perfectionné, permettent une projection sans entretien à long terme. L’entrée de secours et le moteur d’entraînement multi-laser renforcent la fiabilité.

    Spécification
    • Type de projecteurProjecteur 1-Chip DLPTM
      Source lumineuseDiode laser
      Flux lumineux

      PT-REZ15 / PT-REZ15L: 15 000 lm
      PT-REZ12 / PT-REZ12L: 12 000 lm
      PT-REZ10 / PT-REZ10L: 10 000 lm
      PT-REZ80 / PT-REZ80L: 8 000 lm

      Flux lumineux (centre)

      PT-REZ15 / PT-REZ15L: 15 500 lm
      PT-REZ12 / PT-REZ12L: 12 400 lm 
      PT-REZ10 / PT-REZ10L: 10 300 lm 
      PT-REZ80 / PT-REZ80L:  8 200 lm

      RésolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1chip_dlp_projector_rez15
    • Famille de produitsInstallation
    • Groupe de produits1-Chip DLP™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel